COMPOSIZIONE CONNETTORE
Il piolo connettore a vite MINI CEM TECNARIA per riprese di getto sottili in calcestruzzo consiste di un gambo in acciaio temprato Fe 360B cementata, Ø 10 mm, testa tonda Ø 22.5 mm con inserto esagonale da 6 mm, mm rondella stabilizzatrice mobile Ø 30 mm , corpo filettato di Ø 10 mm. Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli “Kesternich”. E’ il connettore specificatamente studiato e testato per unioni con spessori molto sottili di calcestruzzo (i cosiddetti microcalcestruzzi) realizzato con acciaio ad alte prestazioni.
Disponibilità Regionale
| Europa | Africa |
|---|---|
Albania | Algeria |
Austria | Capo Verde |
Belgio | Libia |
Bosnia ed Erzegovina | Marocco |
Bulgaria | Tunisia |
Città del Vaticano | |
Croazia | |
Danimarca | |
Finlandia | |
Francia | |
Germania | |
Grecia | |
Irlanda | |
Italia | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norvegia | |
Paesi Bassi | |
Polonia | |
Portogallo | |
Regno Unito | |
Repubblica Ceca | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Svizzera | |
Ungheria |