Pubblica i tuoi prodotti
CTF - Connettore per solai in acciaio
Tecnaria

CTF - Connettore per solai in acciaio

COMPOSIZIONE CONNETTORE
Un gambo con testa ottenuta a freddo da una barra di acciaio di diametro nominale 12 mm;
una piastra di base rettangolare 38x54 mm di spessore 4 mm ottenuta tramite stampaggio. Il connettore a piolo e la piastra di base sono uniti tramite ricalco a freddo.
Due chiodi che passano attraverso i due fori della piastra
Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli "Kesternich". Chiodi in acciaio al carbonio Ø 4,5 mm lunghezza 22,5 mm, Ø testa 14 mm.
Un gambo con testa ottenuta a freddo da una barra di acciaio di diametro nominale 12 mm;
una piastra di base rettangolare 38x54 mm di spessore 4 mm ottenuta tramite stampaggio. Il connettore a piolo e la piastra di base sono uniti tramite ricalco a freddo.
Due chiodi che passano attraverso i due fori della piastra

Voce di capitolato
  • Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCTF
  • Famiglia di prodottoConnector for steel floors
  • Gruppo di famigliaFloor reinforcement
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2020-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)54
  • Profondità (mm)38
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Clasificazione IFCCollegamento strutturale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
  • Numero OmniClass23-13 31 21 11
  • Titolo OmniClassReinforcement Components

Disponibilità Regionale

Europa Africa