Pubblica i tuoi prodotti
CTL MAXI - Connettore per solai in legno
CTL MAXI - Connettore per solai in legno
CTL MAXI - Connettore per solai in legno
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connettore per solai in legno

    COMPOSIZIONE CONNETTORE 

    Un gambo con testa ottenuta a freddo da una barra di acciaio di diametro nominale 12 mm.

    Una piastra di base rettangolare 50x75 mm di spessore 4 mm ottenuta tramite stampaggio con gli angoli ripiegati a formare dei ramponi. Il connettore a piolo e la piastra di base sono uniti tramite ricalco a freddo. Due viti tirafondi di diametro 10 mm che passano attraverso i due fori della piastra.

    Viti in acciaio zincato, con punta tagliente Ø 10.0 mm lunghezza 100, 120 e 140 mm. Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli "Kesternich".

    Voce di capitolato
    • Connettore a piolo composto da una piastra di base 75 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi Ø 10 mm, con sottotesta tronco-conico, gambo in acciaio zincato Ø 12 mm, unito alla piastra tramite ricalco a freddo. Altezze gambo disponibili: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 e 200 mm. Lunghezza viti disponibili: 100, 120 e 140 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCTL-MAXI
    • Famiglia di prodottoCTL MAXI
    • Gruppo di famigliaConnector for wood floors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
    • Clasificazione IFCCollegamento strutturale
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11
    • Titolo OmniClassReinforcement Components

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa