Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
CTL OMEGA - Connettore per solai in legno
Tecnaria

CTL OMEGA - Connettore per solai in legno

COMPOSIZIONE CONNETTORE
Una piastra di spessore 4 mm e dimensioni 30 x 90 x 38 mm di altezza, con un foro di diametro 10 mm nella parte superiore per permettere il passaggio delle vite
Una vite in acciaio zincato, con punta tagliente di diametro 10 mm lunghezza 100,120 e 140 mm.
Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli "Kesternich".

Voce di capitolato
  • Connettore composto da una vite tirafondo Ø10 mm, lunghezza 100, 120 e 140 mm con sottotesta tronco-conica e da una piastra H38x30xL90 mm, spessore 4 mm piegata a forma di Omega, avente un foro atto al passaggio della vite tirafondo.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCTL-OMEGA
  • Raccolta di collezioniCTL OMEGA
  • CollezioneConnector for wood floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)38
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)0.17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Clasificazione IFCCollegamento strutturale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
  • Titolo OmniClassReinforcement Components
  • Numero OmniClass23-13 31 21 11

Disponibilità Regionale

Europa Africa