Pubblica i tuoi prodotti
V CEM - Connettore per solai in laterocemento
Tecnaria

V CEM - Connettore per solai in laterocemento

COMPOSIZIONE CONNETTORE
Il piolo connettore a vite VCEM TECNARIA per riprese di getto in calcestruzzo consiste di un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, testa esagonale 15 mm e finta rondella, corpo filettato di Ø 12 mm. Il connettore è zincato elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli “Kesternich”. Connettore con media resistenza a taglio, per la realizzazione di unioni in modo rapido; è richiesto solamente l’esecuzione di un preforo nel calcestruzzo.

Voce di capitolato
  • Piolo connettore a vite e piastra dentata zincati per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato 10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato Ø 12 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoV-CEM
  • Famiglia di prodottoConnector for concrete floors
  • Gruppo di famigliaFloor reinforcement
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)14
  • Profondità (mm)14
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Clasificazione IFCCollegamento strutturale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
  • Numero OmniClass23-13 31 21 11
  • Titolo OmniClassReinforcement Components

Disponibilità Regionale

Europa Africa