Pubblica i tuoi prodotti
DCMC THERM Diffusore circolare a coni regolabili
DCMC THERM Diffusore circolare a coni regolabili

    DCMC THERM Diffusore circolare a coni regolabili

    Diffusore circolare ad elevata induzione a coni regolabili costituiti da profili tronco-conici concentrici. La regolazione in altezza mediante vite consente di modificare la direzione del getto d’aria in funzione delle condizioni termiche richieste. – ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: da 2,7 a 6 m – IMPIEGO: raffreddamento e riscaldamento degli ambienti
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE – MATERIALE: Alluminio e acciaio – FINITURA SUPERFICIALE: verniciatura a polveri epossidiche resistenti ad urti e abrasioni – COLORE: bianco RAL 9010 lucido, 9016 lucido, 9003 opaco. A richiesta verniciatura in colori RAL fuori standard – FISSAGGIO: tramite viti posizionate sul collo del diffusore
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDCMC-THERM
    • Famiglia di prodottoDiffusion
    • Gruppo di famigliaDCMC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa