Pubblica i tuoi prodotti
DCMQ Diffusore circolare a coni regolabili

DCMQ Diffusore circolare a coni regolabili

Diffusore circolare ad elevata induzione a coni regolabili costituito da profili tronco-conici concentrici su pannello quadrato, idoneo ad essere installato su controsoffitti con pannelli 600×600. La regolazione in altezza mediante vite consente di modificare la direzione del getto d’aria in funzione delle condizioni termiche richieste.
Voce di capitolato
  • CARATTERISTICHE – MATERIALE: Alluminio e acciaio – FINITURA SUPERFICIALE: verniciatura a polveri epossidiche resistenti ad urti e abrasioni – COLORE: bianco RAL 9010 lucido, 9016 lucido, 9003 opaco. A richiesta verniciatura in colori RAL fuori standard – FISSAGGIO: tramite viti posizionate sul collo del diffusore – ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: da 2,7 a 6 m – IMPIEGO: raffreddamento e riscaldamento degli ambienti
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDCMQ
  • Famiglia di prodottoDiffusion
  • Gruppo di famigliaDCMQ
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

Disponibilità Regionale

Europa