Pubblica i tuoi prodotti
DHT Diffusore a ugelli orientabili

DHT Diffusore a ugelli orientabili

Diffusore a ugelli conici regolabili ed alta induzione con montaggio direttamente a canale e guarnizione di tenuta in EPDM. Il corpo centrale può essere facilmente regolato o ruotato di 180° per ottenere il massimo lancio. – ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: fino a 25/30m – IMPIEGO: raffreddamento e riscaldamento di grandi ambienti
Voce di capitolato
  • CARATTERISTICHE – MATERIALE: Acciaio Decapato – FINITURA SUPERFICIALE: verniciatura a polveri epossidiche resistenti ad urti e abrasioni – COLORE: bianco RAL 9010 lucido, 9016 lucido, 9003 opaco. A richiesta verniciatura in colori RAL fuori standard – FISSAGGIO: tramite viti posizionate sul collo del diffusore
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDHT
  • Famiglia di prodottoDiffusion
  • Gruppo di famigliaDHT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

Disponibilità Regionale

Europa