Pubblica i tuoi prodotti
DSRQ THERM Diffusore a geometria variabile
DSRQ THERM Diffusore a geometria variabile

    DSRQ THERM Diffusore a geometria variabile

    Diffusore a geometria variabile su pannello 597×597 mm sviluppato per ambienti con soffitti alti in cui è necessario un lancio lungo ed elevato rapporto di induzione. Costituito da una semi-campana all’interno della quale sono inseriti dei deflettori regolabili singolarmente o simultaneamente (se richiesto) in modo da poter modificare la direzione del getto d’aria in funzione delle condizioni termiche richieste. – DSRQ: Regolazione manuale delle alette – DSRSQ: Regolazione sincronizzata delle alette
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE – MATERIALE CAMPANA: acciaio – MATERIALE DEFLETTORE: acciaio – FINITURA SUPERFICIALE: verniciatura a polveri epossidiche resistente ad urti e abrasioni – COLORE: bianco RAL 9010 lucido, 9016 lucido, 9003 opaco. A richiesta verniciatura in colori RAL fuori standard – FISSAGGIO: tramite viti posizionate sul collo del diffusore – ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: fino a 16 m – IMPIEGO: raffreddamento e riscaldamento degli ambienti
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDSRQ-THERM
    • Famiglia di prodottoDiffusion
    • Gruppo di famigliaDSRQ
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa