Pubblica i tuoi prodotti
DSRS THERM Diffusore a geometria variabile
DSRS THERM Diffusore a geometria variabile

    DSRS THERM Diffusore a geometria variabile

    Diffusore a geometria variabile sviluppato per ambienti con soffitti alti in cui è necessario un lancio lungo ed un elevato rapporto di induzione. Costituito da una campana all’interno della quale sono inserite delle alette regolabili singolarmente o simultaneamente (se richiesto) in modo da poter modificare la direzione del getto d’aria in funzione delle condizioni termiche richieste. – DSR: Regolazione manuale delle alette – DSRS: Regolazione sincronizzata delle alette
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE – MATERIALE CAMPANA: alluminio – MATERIALE DEFLETTORE: acciaio – FINITURA SUPERFICIALE: verniciatura a polveri epossidiche resistente ad urti e abrasioni – COLORE: bianco RAL 9010 lucido, 9016 lucido, 9003 opaco. A richiesta verniciatura in colori RAL fuori standard – FISSAGGIO: tramite viti posizionate sul collo del diffusore – ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: fino a 16 m – IMPIEGO: raffreddamento e riscaldamento degli ambienti
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDSRS-THERM
    • Famiglia di prodottoDiffusion
    • Gruppo di famigliaDSRS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa