Giunto sismico di dilatazione a pavimento per giunti strutturali fino a 1000 mm di ampiezza, soggetti a movimenti fino a +/-950 mm, in strutture soggette a grandi movimenti come strutture con isolamento alla base (isolamento sismico) o alte, anche soggette a traffico di veicoli. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sotto-pavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e guarnizione armata laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali. Il movimento in asse al giunto è consentito dallo scorrimento laterale del carrello su un sistema di rulli interno al giunto per non interferire con le pareti.
• La tabella riporta, per ciascun movimento M, le caratteristiche dei sistemi
relativi al giunto di larghezza G min e max. Sono disponibili i sistemi
intermedi per multipli di G ed U pari a 5 cm. Ad ogni incremento di G ed U
corrisponde un uguale incremento di L.
• Il sistema prevede un ingombro minimo interno al giunto pari a 5 cm.
• Assenza di viti in vista.
• Lunghezza barre 3m.
• Fissaggio autofilettante L= 50 mm.
• Guarnizioni di colore nero.
A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete.