Pubblica i tuoi prodotti
K FLOOR - Giunto di dilatazione - Versione ad Angolo
K FLOOR - Giunto di dilatazione - Versione ad Angolo
K FLOOR - Giunto di dilatazione - Versione ad Angolo

    K FLOOR - Giunto di dilatazione - Versione ad Angolo

    Giunti di dilatazione a pavimento da 50 mm fino a 220 mm di ampiezza, soggetti a movimenti fino a +/-30 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è costituito da angolari in alluminio preforati di altezza variabile in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente e guarnizione centrale deformabile.

    • Larghezza in vista limitata. • Lunghezza barre 4 m. • Fissaggio autofilettante L=50 mm. • Guarnizioni di colore nero. • Zanche laterali.

    A richiesta: Barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizioni di colore grigio, guarnizione liscia, H=80mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoK_Floor_Angle
    • Famiglia di prodottoGiunti di Dilatazione
    • Gruppo di famigliaK Floor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints

    Disponibilità Regionale

    Europa