uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

K FLOOR Light - Giunti di dilatazione a pavimento

Unique ref.: K_Floor_Light_Straight
Produttore: Tecno K Giunti
Famiglia prodotto: Expansion Joint Covers
Gruppo prodotto: K Floor Light
Data di pubblicazione: 2019-02-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Giunti di dilatazione a pavimento fino a 50 mm di ampiezza, soggetti a movimenti fino a +/-30 mm, adatto a traffico pedonale e carrabile leggero. Il sistema è costituito da angolari in alluminio preforati di altezza variabile in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente e guarnizione centrale deformabile.

• Larghezza in vista limitata. • Lunghezza barre 4 m. • Fissaggio L=50 mm. • Guarnizioni di colore nero.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/ parete, guarnizioni di colore grigio, beige, grigio liscio (con mov. termico ridotto).


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Rubber
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Sistemi di giunzione
Uniclass 1.4 Codice: L21131
Uniclass 1.4 Descrizione: Expansion joints
Uniclass 2.0 Codice: PR-90-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Expansion Joints
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Descrizione: Expansion joints
NBS Reference Codice: 90-50
NBS Reference Descrizione: Expansion Joints
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Construction - Joining Systems

Nome Valore
Application floor
Colour gray
Material aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour gray
Material aluminium

BIMobject®