uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

K FLOOR Giunto di dilatazione per pavimenti

Unique ref.: K_Floor_Straight
Produttore: Tecno K Giunti
Famiglia prodotto: Expansion Joint Covers
Gruppo prodotto: K Floor
Data di pubblicazione: 2019-02-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Giunti di dilatazione a pavimento da 50 mm fino a 220 mm di ampiezza, soggetti a movimenti fino a +/-30 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è costituito da angolari in alluminio preforati di altezza variabile in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente e guarnizione centrale deformabile.

• Larghezza in vista limitata. • Lunghezza barre 4 m. • Fissaggio autofilettante L=50 mm. • Guarnizioni di colore nero. • Zanche laterali.

A richiesta: Barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizioni di colore grigio, guarnizione liscia, H=80mm.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Sistemi di giunzione
Uniclass 1.4 Codice: L21131
Uniclass 1.4 Descrizione: Expansion joints
Uniclass 2.0 Codice: PR-90-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Expansion Joints
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Descrizione: Expansion joints
NBS Reference Codice: 90-50
NBS Reference Descrizione: Expansion Joints
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
Construction - Joining Systems

Nome Valore
Application floor
Colour gray
Material aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour gray
Material aluminium

BIMobject®