uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

K MOVE M30 - Giunto di dilatazione

Unique ref.: k_move_m30
Produttore: Tecno K Giunti
Famiglia prodotto: Expansion Joint Covers
Gruppo prodotto: K Move
Data di pubblicazione: 2020-03-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Giunti di dilatazione per giunti strutturali a pavimento in zone sismiche, fino a 300 mm di larghezza, soggetti a movimenti fino a +/-30 mm in ambienti commerciali ed industriali, anche soggetti a traffico pesante di muletti e transpallets. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sottopavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e guarnizione laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali. L’altezza particolarmente ridotta permette di collocarlo sullo stesso piano di posa della pavimentazione adiacente.

Sezione rettangolare priva di alette laterali.
Assenza di viti in vista.
Lunghezza barre 4 m.
Fissaggio autofilettante L=50 mm.
Guarnizioni di colore nero.
Superficie di transito liscia.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Rubber
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Sistemi di giunzione
Uniclass 1.4 Codice: L21131
Uniclass 1.4 Descrizione: Expansion joints
Uniclass 2.0 Codice: PR-90-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Expansion Joints
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Descrizione: Expansion joints
NBS Reference Codice: 90-50
NBS Reference Descrizione: Expansion Joints
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®