uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

K ROOF TPO

Unique ref.: K_ROOF_TPO
Produttore: Tecno K Giunti
Famiglia prodotto: Watertight Joint Covers
Gruppo prodotto: K ROOF
Data di pubblicazione: 2020-06-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Sistema di giunzione polivalente per il collegamento dei manti impermeabili in corrispondenza dei giunti di dilatazione di larghezza fino a 60 mm. Il profilo è realizzato con 2 mescole speciali da usare a scelta con teli in PVC o poliolefina (mediante saldatura ad aria calda) e guaine bituminose (mediante sfiammatura). Il collegamento testa a testa ed eventuali pezzi speciali possono essere ricavati direttamente in cantiere tramite saldatura ad aria calda. Le ali laterali possono essere facilmente risvoltate in verticale per coprire giunti a parete.

• Massima compatibilità con tutti i sistemi di impermeabilizzazione

 • Lunghezza rotoli 25 m 

• Colore unico nero


Materiale principale: Thermoplastic olefin (TPO)
Materiale secondario: PVC
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Sistemi di giunzione

BIMobject®