uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

K TOP - Giunto di Dilatazione

Unique ref.: K_TOP
Produttore: Tecno K Giunti
Famiglia prodotto: Expansion Joint Covers
Gruppo prodotto: Rubber Joints
Data di pubblicazione: 2020-06-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Coprigiunto in gomma/PVC per giunti di contrazione e di dilatazione di ridotte dimensioni per posa su pavimento finito soggetto a traffico pedonale e carrabile leggero su pneumatici. Inserimento dall’alto sulla superficie finita e fissaggio ad incastro grazie alle alette del fusto. Colore unico grigio.

• Lunghezza barre 3 m. 

• Colore grigio.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Sistemi di giunzione
Uniclass 1.4 Codice: L555
Uniclass 1.4 Descrizione: Joint coverings including expansion joints
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Descrizione: Expansion joints
NBS Reference Codice: 90-50
NBS Reference Descrizione: Expansion Joints

BIMobject®