uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KT

Unique ref.: KT
Produttore: Tecno K Giunti
Famiglia prodotto: Expansion Joint Covers
Gruppo prodotto: Rubber Joints
Data di pubblicazione: 2020-06-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Profilo elastico a sezione alveolare in gomma termoplastica per il riempimento di giunti di dilatazione a parete o pavimento finito con traffico e movimenti ridotti.

• Lunghezza rotoli KT 36/30: 50 m, KT 50/40: 25 m

 • Colore nero

Serie KT 50 / 40

Providing & Fixing of the KT 50/40, for 40 mm Expansion Joints comprising of Flexible
High quality PVC. It is suitable for walls and floors. The seal should be resistant to oils,
petrochemicals and must have Hard wearing, temperature resistant (-10°C to +110°C).
The System allows movement until 20 mm (+/-10 mm). The system does not require
adhesive to fix it, it works for friction between the two supports (walls or slab). The KT
could be provided in black or grey colour.


Materiale principale: PVC
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Edilizia - Sistemi di giunzione
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_90_27
Uniclass 2015 Descrizione: Expansion joints

BIMobject®