Pubblica i tuoi prodotti
TFA2-596
Archiviato

TFA2-596

TFA2-596 - Centrale 2 loop ind.
Voce di capitolato
  • Centrale di rivelazione incendio indirizzata a 2 loop, con capacità fino a 596 indirizzi protocollo Fire-Speed, display grafico TFT True Color 482 x 272 pixel, speaker di diffusione notifiche acustiche. Configurabile locale, Master/Slave, gestione fino a 16 ripetitori remoti TFT da 7” touch screen, 2 bus seriali RS485, 10 uscite di segnalazione programmabili, 300 zone specializzabili incendio o tecnologico, 100 zone virtuali, 200 formule algebriche booleane, 100 piani di allarme liberamente abbinabili alle zone e 32 fasce orarie utilizzabili all'interno delle formule. Alimentatore Switching Fly-back, corrente massima erogabile 5A. Porta seriale per collegamento stampante, porta USB per collegamento PC per programmazione, nodo Ethernet con vettore IP protocollo Contact-ID, Sia, Tecnoalarm. Gestione locale, remota della programmazione, telegestione con collegamento telematico LAN/WAN. Funzioni RSC di controllo coerenza hardware, analisi parametrica e monitoraggio dispositivi. Report scaricabili in USB o da remoto tramite software "Centro". EN 54-2:1997 + A1:2006 - EN 54-4:1997 + A2:2006. Certificato di omologazione 0051-CPR-0389.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTFA2-596
  • Famiglia di prodottoAddressable control panels
  • Gruppo di famigliaTFA2-596
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)347
  • Larghezza (mm)441
  • Profondità (mm)149
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)7.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio