Pubblica i tuoi prodotti
Genié Light

Genié Light

Genié con tecnologia ad “Impulsi in Multifrequenza” è il sistema di
deumidificazione elettrofisica per le opere murarie. È un apparato elettronico ad alta
efficienza, affidabile, duraturo e con bassissimi livelli di consumo energetico. È
progettato e costruito per garantire la massima sicurezza, nel più completo rispetto e
in conformità delle Normative Europee in vigore. I principi di funzionamento della
tecnologia Genié sono stati resi unici con il brevetto, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi – UIBM – n°. 0001426485. 

Voce di capitolato
  • - Alimentazione di rete: 230 V - 50Hz

    - Tensione di alimentazione nominale: 12 VDC;
    - Potenza assorbita: < 1 W;
    - Campo di temperatura operativo: -10 °C / +70 °C;
    - Dimensioni, in mm: H 200, L 210, P 48;
    - Materiale: ABS (UL94 HB);
    - Colore: Grey white RAL9002;
    - Grado di protezione: IP40;
    - Peso: ≈1kg;
    - Raggio d’azione: 6m – 10m – 12m – 15m – 20m.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogenie-light
  • Famiglia di prodottoGenié
  • Gruppo di famigliaGenié Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)46
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_52_39
  • Descrizione Uniclass 2015Humidity and temperature probes
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidity Control Equipment
  • Numero OmniClass23-33 27 00
  • Titolo OmniClassAir Humidity Control Equipment