Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Titan Header Framing System - Header and Jam

Unique ref.: titan-header-system
Produttore: Telling Industries
Famiglia prodotto: Exterior Framing - Structural
Gruppo prodotto: Titan Header System
Data di pubblicazione: 2019-02-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

Benefits:

  • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
  • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
  • No more built-up jambs and headers.
  • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Construction - Frames & Trusses
Classificazione IFC: Structural Member
Nome UNSPSC: Structural building products
Codice UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 Codice: JG10
Uniclass 1.4 Descrizione: Structural steel framing
Uniclass 2.0 Codice: SS-15-10-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Structural Framing Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_20_10_75
Uniclass 2015 Descrizione: Structural framing systems
NBS Reference Codice: 15-10-75
NBS Reference Descrizione: Structural Framing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
Numero OmniClass: 23-13 35 00
Titolo OmniClass: Framing Products
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Frames & Trusses

Nome Valore
Flange Width 2 ; 2.5 ; 3
Grade Grade 50
Material ASTM 1003 Steel
Width 3.625 ; 4 ; 6 ; 8

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved