Pubblica i tuoi prodotti
Flake DB

Flake DB

Tennant Flake DB (Double Broadcast) is a four layer system with two layers of a vinyl decorative flake broadcast, that covers the entire floor. This UV-resistant system is available in either a gloss or satin finish. Choose from a wide variety of textures, solid flake and flake blend color options.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflake-db
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Flake
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America