Pubblica i tuoi prodotti
Heavy Duty Flake

Heavy Duty Flake

Tennant Heavy Duty Flake is a six layer, nominal 1/4" decorative epoxy mortar system used to resurface interior concrete floors. A vinyl flake broadcast is applied, covering the entire floor, to provide a decorative flooring system with texture.  This UV-resistant system is available in either a gloss or satin finish. Choose from a wide variety of textures, solid flake and flake blend color options. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoheavy-duty-flake
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Heavy Duty
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America