Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Pavers

Unique ref.: pavers
Produttore: TERREAL Aménagement extérieur
Famiglia prodotto: Floor
Gruppo prodotto: Pavés de sol
Larghezza (mm): 22
Altezza (mm): 50
Profondità (mm): 110
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: France
Prodotto in: France
Peso netto (kg): 2.5

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Paving blocks
Codice UNSPSC: 30171701
Uniclass 1.4 Codice: JQ2
Uniclass 1.4 Descrizione: Pavings
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-14
Uniclass 2.0 Descrizione: Paving Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_14
Uniclass 2015 Descrizione: Paving systems
NBS Reference Codice: 20-14
NBS Reference Descrizione: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Numero OmniClass: 23-11 21 17
Titolo OmniClass: Paving Blocks
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valore
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 110 mm — 220 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved