uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

MAAX Brick

Unique ref.: MAAX-king-size-facing-brick
Produttore: TERREAL Façade
Famiglia prodotto: Bricks & Blocks
Gruppo prodotto: Facing bricks
Larghezza (mm): 115
Altezza (mm): 40
Profondità (mm): 490
Data di pubblicazione: 2018-12-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Oggi SanMarco ha reinventato la terracotta trasformandola in un materiale moderno e flessibile, non solo con caratteristiche distintive ma anche adattabile alle moderne e non convenzionali tendenze dell'architettura.
Il mattone MAAX "Mattone Artistico e Architettonico eXtralarge" nasce con lo scopo di offrire ai designers le molteplici possibilità espressive dell'argilla naturale associate alle performance prestazionali richieste dalla progettazione moderna.

Lunghezza 490
Larghezza 115
Spessore 40
Pezzi/m2 42
Peso al pezzo 3,6
Pezzi/plt 245


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Fireclay
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 3.6

Categoria BIMobject: Pareti - Rivestimenti parete
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Codice UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Codice: L3211
Uniclass 1.4 Descrizione: Clay bricks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Clay Bricks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrizione: Clay bricks
NBS Reference Codice: 80-50-83
NBS Reference Descrizione: Special Shape Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Veneer Masonry
Numero OmniClass: 23-13 21 00
Titolo OmniClass: Blocks and Bricks
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Central African Republic
  • Chad
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Rwanda
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Georgia
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Afghanistan
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Belize
  • Canada
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Mexico
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Vanuatu
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Finishes

Nome Valore
Finish Terracotta
Height 40 mm
Length 490 mm
Material Terracotta
Recyclable True
Standards UNI EN 771-1:2015
Substrate Material Clay
Texture Handcrafted
Thickness 115 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 490 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Finish Terracotta
Material Terracotta

BIMobject®