Pubblica i tuoi prodotti
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Carpets that are used by people to weave to create a carpet. which takes a long time to weave and requires high skill therefore has gained a very high popularity Because there is a resolution in elaborate weaving patterns. You can choose various quality fibers by yourself such as Acrylic (Acrylic), Nylon (Nylon), Wool (Wool), Wool mixed with Nylon (80% Wool / 20% Nylon) and Viscose (Viscose). Carpet production 45-60 days
    Voce di capitolato
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaHand-Tufted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)7550
    • Profondità (mm)3550
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti

    Disponibilità Regionale

    Asia