Pubblica i tuoi prodotti
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocookson-009
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaOverhead Coiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25
    • Titolo OmniClassOverhead Metal Doors