Spiral ISO 80 Cold RoomSpiral ISO 80 Cold RoomSpiral ISO 80 Cold Room
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Spiral ISO 80 Cold Room

Le porte coibentate Spiral 80 Cold Room sono porte rapide a scorrimento verticale coibentate sviluppate con specifica resistenza alle temperature rigide. L’operatività delle porte frigorifere Spiral 80 Cold Room è infatti garantita fino a -25°C. Questa caratteristica rende le porte coibentate Spiral 80 particolarmente adatte al settore alimentare e della refrigerazione. Lo scorrimento verticale brevettato di queste porte coibentate è in polietilene ad alta densità e il manto è composto da pannelli in alluminio o acciaio a doppia parete. I pannelli hanno un’elevato isolamento temico-acustico a taglio termico. Tra le principali caratteristiche delle porta frigorifera Spiral 80 Cold Room vi è il fatto che la chiusura non richiede ancoraggi al soffitto ma necessita di una soglia riscaldata a pavimento.
Voce di capitolato
  • Il modello di porta coibentata Spiral 80 Cold Room è il top di gamma tra le porte coibentate e i portoni frigoriferi, ed è stato sviluppato per garantire un livello senza eguali in termini di rapidità, sicurezza e isolamento tra ambienti.

    Lo spessore dei pannelli e la loro forma sono gli elementi essenziali affinchè si possa operare in condizioni climatiche molto rigide. Infatti, il modello si differenzia per via della specifica resistenza alle temperature rigide e quindi agli ambienti refrigerati. L’operatività delle porte frigorifere e dei portoni frigoriferi è garantita fino a -25°Cpermettendo di adattarsi perfettamente al settore alimentare e della refrigerazione.

    Lo scorrimento verticale brevettato della porta coibentata Spiral 80 Cold Room è in polietilene ad alta densità e il manto è composto da pannelli in alluminio o acciaio verniciato possiede un elevato isolamento termico-acustico.

    L’avanguardia dei portoni coibentati Spiral 80 Cold Room è rappresentata da estrema velocità di risposta, minimo rumore di spostamento, assoluta sicurezza, avvolgimento superiore con ridotto ingombro. Inoltre, non sono richiesti ancoraggi al soffitto, a differenza delle tradizionali porte ad avvolgimento rapido. Questa particolare chiusura industriale infatti necessita solamente di una soglia riscaldata a pavimento. Ultima caratteristica, ma non per importanza, è l’estetica molto accattivante, in grado di fornire al cliente un ottimo biglietto da visita della sua attività.

    Queste e altre innovazioni fanno di Thermicroll® l’azienda leader nelle serrande industriali e nelle porte coibentate a livello di progettazione, ricerca e sviluppo.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSpiral-iso-80-cold-room
  • Famiglia di prodottoInsulated Doors
  • Gruppo di famigliacold room
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 1.4JL20
  • Descrizione Uniclass 1.4Doors
  • Codice Uniclass 2.0SS-25-30-20-40
  • Descrizione Uniclass 2.0Industrial Doorset Systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descrizione Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Codice Riferimento NBS25-30-20-40
  • Descrizione Riferimento NBSIndustrial Doorset Systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 34 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
  • Numero OmniClass23-21 33 00
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America Antartide
Albania
Anguilla
Afghanistan
Egitto
Samoa Americane
Argentina
Antartide
Andorra
Antigua e Barbuda
Bahrein
Algeria
Australia
Bolivia
Isola Bouvet
Austria
Aruba
Iran
Angola
Isole Cook
Brasile
Territori australi francesi
Bielorussia
Barbados
Iraq
Benin
Stati Federati di Micronesia
Cile
Isola Heard e Isole McDonald
Belgio
Belize
Israele
Botswana
Figi
Colombia
Georgia del Sud e Sandwich Australi