Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Spiral ISO 50 Top Cover

Unique ref.: Spiral-ISO-50-Top-Cover
Produttore: THERMICROLL
Famiglia prodotto: Spiral door
Gruppo prodotto: ISO 50
Data di pubblicazione: 2019-06-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Le porte avvolgibili coibentate Spiral Door ISO 50 sono il top di gamma tra le serrande coibentate firmate Thermichroll . Infatti, queste porte coibentate garantiscono le migliori prestazioni in termini di rapidità, sicurezza e isolamento, unite ad un’estetica molto accattivante.

La porta avvolgibile coibentata Spiral Door ISO50 è adatta ad applicazioni sia interne che esterne.

L’avvolgimento a spirale circolare brevettato è in polietilene ad alta densità e il manto è composto da pannelli in alluminio o acciaio a doppia parete. I pannelli di questa serranda coibentata godono di un elevato isolamento termico-acustico e offrono la possibilità di inserzione di finestre in policarbonato.

L’ingombro dell’avvolgimento è ridottissimo. Infine, le porte avvolgibili coibentate ISO50 non richiedono ancoraggi al soffitto.

Tra le caratteristiche più significative delle serrande coibentate Spiral Door ISO 50 vi è l’avvolgimento a spirale circolare brevettato in polietilene ad alta densità. Il manto della serranda è composto da pannelli in alluminio o acciaio a doppia parete con elevato isolamento termico-acustico e possibilità di inserzione di finestre in policarbonato.

L’avanguardia del prodotto è rappresentata da estrema velocità di risposta, minimo rumore di spostamento, assoluta sicurezza, avvolgimento superiore con ridotto ingombro, grazie all’esecuzione di una speciale lavorazione del profilo coibentato curvato. Inoltre, per il fissaggio sella porta serranda non sono richiesti ancoraggi al soffitto, a differenza delle tradizionali porte ad avvolgimento rapido.

Per quanto riguarda l’impronta a terra, essa è completamente assente quando la serranda è aperta. Ultima caratteristica della serranda industriale ISO 50, ma non per importanza, è l’estetica molto accattivante, in grado di fornire al cliente un ottimo biglietto da visita della sua attività. Queste e altre innovazioni fanno di Thermicroll® l’azienda leader anche a livello di progettazione, ricerca e sviluppo.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Porte - Porte industriali
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-40
Uniclass 2.0 Descrizione: Industrial Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_20_40
Uniclass 2015 Descrizione: Industrial doorset systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-40
NBS Reference Descrizione: Industrial Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 34 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Industrial Doors
Numero OmniClass: 23-21 33 00
Titolo OmniClass: Industrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Industrial

Nome Valore
Door Height 0 mm — 6500 mm
Door Width 0 mm — 6500 mm
Intended Function Industrial door
Material Galvanized steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Galvanized steel

BIMobject®