Pubblica i tuoi prodotti
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP

    Strike the balance between comfort and visual appeal with these smooth boards in thermo-spruce.
    The color of thermally modified aspen is an attractive light golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Voce di capitolato
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x4 Thermo-Spruce SHP

      • Thickness: 1.02
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicointerior-or-sauna-thermo-spruce-SHP
    • Famiglia di prodottoInterior
    • Gruppo di famigliaInteriors and Saunas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleThermally Modified Wood
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno
    • Codice CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Siding