Pubblica i tuoi prodotti
Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen
Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen
    Thermory

    Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen

    STEP interior vall panels can be used to create an angular sauna wall with broad grooves. It can also be combined with other profiles for a striking effect.

    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Voce di capitolato
      • APPLICATION:SAUNA
      • USE:INTERIOR
      • SPECIES:THERMO ASPEN
      • COLOR:BROWN
      • FINISH STRENGTH:UNFINISHED
      • FINISH:UNWAXED
      • TEXTURE:SMOOTH
      • INSTALLATION TYPE:HIDDEN
      • PROFILE:GROOVED
      • INSTALLATION METHOD:60MM SCREW
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosauna-wall-panel-step-thermo-aspen-est
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaSauna Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleThermally Modified Wood
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inEstonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Codice CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Siding