Unique ref.: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22 |
---|---|
Produttore: | Thermrad |
Famiglia prodotto: | S8 Window Radiator |
Gruppo prodotto: | Panel radiator |
Data di pubblicazione: | 2018-10-01 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
Prodotto url: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/thermrad/product/super-8-window-radiator-22
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Netherlands |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Space Heater |
Nome UNSPSC: | Radiators |
Codice UNSPSC: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Codice: | L75621 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Radiators |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Radiators |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Radiators |
NBS Reference Codice: | 60-36-73 |
NBS Reference Descrizione: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
Numero OmniClass: | 23-33 15 21 15 |
Titolo OmniClass: | Plate Radiators |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 106 mm |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Unit Material | Steel |
Width | 106 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®