Pubblica i tuoi prodotti
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico96004637
  • Famiglia di prodottoIndoor lighting
  • Gruppo di famigliaSurface and Suspended Luminaires
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-05-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115