Pubblica i tuoi prodotti
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave

    Roma stave

    The Roma Ceiling Tile is ideal for use in group spaces and transit areas zones. This model can be produced in the exact desired size for the customer, facilitating both installation and a symmetrical ceiling finish. It is an easily adjustable continuous ceiling, allowing access to the interior cavity for maintenance or repair purposes. It comes in two different widths, 200 and 300 mm, of variable length (maximum 2.5 meters self-supporting) or 6 meters in strips) and the wider version can be perforated for improved acoustic performance with the addition of thermo adhesive fleecing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoROMA02
    • Famiglia di prodottoMetallic Ceilings
    • Gruppo di famigliaSTAVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti

    Disponibilità Regionale

    Sud America Europa