Pubblica i tuoi prodotti
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave
Verona stave

    Verona stave

    This type of ceiling made of vertical panels allows designs which play with light and brightness in open-plan spaces. Using a system of pre-painted black battens, a structure of vertical panels of 100 or 150mm panels is constructed. According to the size of the panels these can be positioned at different distances allowing a variety of combinations. The panels are manufactured in aluminium with excellent resistance and durability, and being an open ceiling it offers easy maintenance and access to the ceiling cavity.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVERONA02
    • Famiglia di prodottoMetallic Ceilings
    • Gruppo di famigliaSTAVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti

    Disponibilità Regionale

    Sud America Europa