Pubblica i tuoi prodotti
0660 _ Tubo multistrato PEX colore bianco
0660 _ Tubo multistrato PEX colore bianco
0660 _ Tubo multistrato PEX colore bianco
0660 _ Tubo multistrato PEX colore bianco
    TIEMME

    0660 _ Tubo multistrato PEX colore bianco

    4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)

    Le tubazioni (AL-COBRAPEX) si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, impianti di distribuzione dell’aria compressa, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo*.

    Le tubazioni sono di tipo MULTISTRATO con anima in alluminio e costituiscono una valida alternativa sia alle tubazioni metalliche, sia alle tubazioni plastiche che normalmente vengono utilizzate nei comuni sistemi impiantistici. La tecnologia di queste tubazioni consiste nell’ inserimento di uno strato metallico (alluminio) tra due strati di materiale plastico (polietilene PE-Xb) unendo così i vantaggi dei materiali plastici (resistenza all’abrasione, resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, leggerezza e facilita di posa), con quelle dell’alluminio (resistenza alle alte pressioni, stabilita dimensionale e ridotte dilatazioni termiche).

    Tubazione Pe-X multistrato con anima in alluminio 
    Disponibile con isolamento per riscaldamento, raffrescamento e resistenza al fuoco.  Fornito in barre o rotoli.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione
    diametri da 16 a 90 mm.**



                   ┌────────────────────────────────────┐
                    │                   Richiedi il template con tutti i                         │
                    │                     nostri sistemi di tubature a:                           │
                    │                                  bim@tiemme.com                               │
                   └────────────────────────────────────┘

    * Per verificare la compatibilità con fluidi o altre sostanze contattare uff. tecnico di Tiemme.
    **Verificare spessori su relativa scheda tecnica



    Gamma di produzione:
    Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.0630B Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento blu
    Art.0630R Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento rosso
    Art.0635 Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento verde (ideale per raffrescamento)
    Art.0636 Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento grigio (reazione al fuoco Euroclasse BL-s2,d0)
    Art.0660B Tubo Pe-X con anima in alluminio fornito in barre

    Accessori a completamento:
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

    Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato

    Art. 1657 Raccordo a pressare a "T" per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato



    Voce di capitolato
    • Art.0600
      Tubazione multistrato Tiemme AL-Cobrapex
      Gamma di produzione diametro da 16 a 90 mm
      Corpo: polietilenereticolato con anima in alluminio Pe-Xb /Al /Pe-Xb
      Colore: Bianco

      Temperatura max di esercizio: 110°C* 
      Pressione max di esercizio: 10 bar 
      Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi.
      Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0 (EN 13501-1)
      *Per brevi periodi

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0660_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato
    • Famiglia di prodottoTubazioni
    • Gruppo di famigliaTUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCFlusso tubo
    • Codice ETIMEC010225
    • Nome ETIMMulti-layered pipe, smooth
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING