Pubblica i tuoi prodotti
1653SN - 1661SN _ Raccordo curvo doppio a pressare per tubo multistrato 45° o 90°
TIEMME

1653SN - 1661SN _ Raccordo curvo doppio a pressare per tubo multistrato 45° o 90°

I raccordi a pressare si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
Sono composti da una "bussola" esterna (in Acciaio inox) che viene deformata "meccanicamente" in modo da garantire il sistema di tenuta. La deformazione meccanica garantisce giunzioni di tipo irreversibile che quindi permettono l'installazione sotto sottotraccia come previsto dalle normative vigenti. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Raccordo curvo doppio a pressare con angolo da 45° o 90°.
Disponibile in versione in ottone


Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
Art. 1653 – angolo 90° tubazioni da Ø 14mm a Ø 63 mm.
Art. 1661 – angolo 45° tubazioni da Ø 26mm a Ø 63 mm.


Gamma di produzione:
Art. 1650SN  Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651SN Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652SN Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1654SN Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1655SN Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
Art. 1656SN Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato

Art. 1657SN Raccordo a pressare a "T" per tubo multistrato
Art. 1658SN Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659SN Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio


Voce di capitolato
  • Art.1653SN
    Raccordo curvo doppio apressare
    Angolo: 90°
    Gamma di produzione da Ø14mm a Ø63 mm
    Corpo: ottone CW617N stagnato
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi.



    Art.1661SN
    Raccordo curvo doppio apressare
    Angolo: 45°
    Gamma di produzione da Ø26mm a Ø63 mm
    Corpo: ottone CW617N stagnato
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1653SN-1661SN_Elbow-double-press-fitting-45or90_Raccordo-pressare
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings