I raccordi a pressare con geometria a “U” si adattano ad ogni tipologia di impianto igienico sanitario, nel settore residenziale, commerciale e industriale.
Sono composti da una "bussola" esterna (in Acciaio inox) che viene deformata "meccanicamente" in modo da garantire il sistema di tenuta. La deformazione meccanica garantisce giunzioni di tipo irreversibile che quindi permettono l'installazione sotto sottotraccia come previsto dalle normative vigenti.
Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.
La loro particolare geometria ad "U" garantisce un flusso continuo all’interno dell’impianto evitando la stagnazione del fluido e prevenendo quindi la formazione del batterio LEGIONELLA.
Raccordo curvo
con geometria "U"
a pressare, estremità filettata Maschio
ISO 7.
Disponibile in versione in ottone
Ampia gamma disponibile, per ogni
esigenza di installazione connessione da:
Tubazione da Ø
16mm e Ø
20mm.
Connessione femmina da G1/2"
(DN15)
Gamma di produzione:
Art. 1650SN Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651SN Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652SN Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato
Art. 1653-1661SN Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654SN Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1655SN Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
Art. 1656SN Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
Art. 1657SN Raccordo a pressare a "T" per tubo multistrato
Art. 1658SN Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659SN Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato
Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio
Art. 1676USMSN Raccordo con geometria “U” pressare/ Femmina per tubo multistrato