Pubblica i tuoi prodotti
1656DFCTSN _ Raccordo curvo femmina a parete flangiato a 2 fori
TIEMME

1656DFCTSN _ Raccordo curvo femmina a parete flangiato a 2 fori

I raccordi curvi a pressare con flangia a tre fori si adattano a ogni tipologia di impianto igienico sanitario, nel settore residenziale, commerciale e industriale.

Sono composti da una "bussola" esterna (in Acciaio inox) che viene deformata "meccanicamente" in modo da garantire il sistema di tenuta. La deformazione meccanica garantisce giunzioni di tipo irreversibile che quindi permettono l'installazione sotto sottotraccia come previsto dalle normative vigenti. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Raccordo con fissaggio a parete curvo a pressare con estremità filettata Femmina ISO 7.
Disponibile in versione in ottone


Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
Tubazione da Ø 14mm a Ø 26 mm.
Connessione maschio da G1/2" (DN15) e G3/4" (DN20).


Gamma di produzione:
Art. 1650SN  Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651SN Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652SN Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1653-1661SN Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654SN Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1655SN Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato

Art. 1657SN Raccordo a pressare a "T" per tubo multistrato
Art. 1658SN Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659SN Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato

Accessori a completamento:
Art. 0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio
Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione


Voce di capitolato
  • Art.1656DFCTSN
    Raccordo con fissaggio a paretecurvo a pressare con estremità filettata femmina
    Gamma di produzione da Ø14 a Ø26 mm
    Corpo: ottone CW617N stagnato
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi.
    Attacchi: Femmina UNI ISO 7 R conico 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1656DFCTSN-Wallplate-elbow-press-fitting-female_Raccordo-curvo-pressare-femmina
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003099
  • Nome ETIMWall plate
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings