Pubblica i tuoi prodotti
1691 - Valvola a sfera con leva farfalla
TIEMME

1691 - Valvola a sfera con leva farfalla

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Valvole a sfera diritta per acqua con estremità a pressare
Disponibile con farfalla rossa in alluminio.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da 16mm a 32mm

Altri prodotti correlati:
Art.1697CK valvola a squadra con valvola di ritegno
Art.1692 valvola a squadra con girello e raccordo a pressare

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1691_ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-08
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves