Pubblica i tuoi prodotti
1697 _ Valvola a sfera diritta per ACQUA femmina con leva a farfalla rossa, raccordo a pressare e dado folle
TIEMME

1697 _ Valvola a sfera diritta per ACQUA femmina con leva a farfalla rossa, raccordo a pressare e dado folle

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Valvole a sfera diritta per acqua con estremità filettata Femmina UNI ISO 228, con girello e raccordo a pressare
Disponibile con farfalla rossa in alluminio.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/4" x 20mm a G1" x 32mm

Altri prodotti correlati: 
Art.1697CK valvola a squadra con valvola di ritegno
Art.1692 valvola a squadra con girello e raccordo a pressare

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1697_Ball-valve-press-fitting_Valvola-sfera-pressare
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA CON ATTACCO TUBO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-08
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC