Pubblica i tuoi prodotti
1822RCP - 1832RCP _ G3/4" o G1" NINO Collettore con valvola a sfera e filetto fasato con pretenuta, uscite G1/2"x16
TIEMME

1822RCP - 1832RCP _ G3/4" o G1" NINO Collettore con valvola a sfera e filetto fasato con pretenuta, uscite G1/2"x16

I collettori di distribuzione (NINO) sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. 
Grazie alla loro configurazione permettono l‘alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale. 

Collettore modulabile in ottone con valvola a sfera e leva a farfalla rossa/blu

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷4 vie
Dorsale da G3/4" (DN20) o G1" (DN25) con filetto fasato e pretenuta
Derivazioni da G1/2” tenuta piana

Disponibile nelle versioni:
Art.1822RCP dorsale G3/4" (DN20)**
Art.1832RCP dorsale G1" (DN25)**
**disponibile anche in versione nichelata


Gamma di produzione:
Art.1822-1832 con derivazioni G1/2”x16
Art.1822SH con derivazioni G1/2”x15
Art.1842 con derivazioni Tubo Pe-X 16mm

Accessori a completamento:
Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1715 Raccordo a pressare per tubo Pe-X derivazioni G1/2"x16
Art.1249CZ Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1/2"x16

Art.0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art.1665 Raccordo a pressare per tubo multistrato  derivazioni G1/2"x16
Art.1248CZ Raccordo a compressione per tubo multistrato  derivazioni G1/2"x16

Art.1812 Cassetta universale
Art.1939 Cassetta regolabile in altezza e profondità

Voce di capitolato
  • Art.1822RCP
    Collettore di distribuzione modulabile in ottone con valvola a sfera.
    Dorsale da G3/4” (DN20) con filetto fasato e pretenuta, deviazioni 2÷4 da G1/2” tenuta piana interasse 36mm
    Corpo: ottone CW617N (disponibile anche in versione nichelata)
    Leva: alluminio rossa o blu

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Liquidi impiegabili: Acqua (glicole <50%) 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica 



    Art.1832RCP
    Collettore di distribuzione modulabile in ottone con valvola a sfera.
    Dorsale da G1” (DN25) con filetto fasato e pretenuta, deviazioni e deviazioni 2÷3 da G1/2” tenuta piana interasse 36mm
    Corpo: ottone CW617N (disponibile anche in versione nichelata)
    Leva: alluminio rossa o blu

    Temperatura max di esercizio: 110°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua (glicole <50%) 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1822RCP-1832RCP_NINO-Manifold_Collettore
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI A VALVOLE A SFERA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC