Pubblica i tuoi prodotti
1876K - 1876K36 _ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Collettore lineare modulabile con rubinetto di chiusura, uscite 24x19fil (Ø18) e G3/4"x18
1876K - 1876K36 _ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Collettore lineare modulabile con rubinetto di chiusura, uscite 24x19fil (Ø18) e G3/4"x18
    TIEMME

    1876K - 1876K36 _ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Collettore lineare modulabile con rubinetto di chiusura, uscite 24x19fil (Ø18) e G3/4"x18

    I collettori di distribuzione ( MAXIMA ) sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. 
    Grazie alla loro configurazione permettono l‘alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale. 

    Collettore modulabile in ottone cromato con rubinetto d’arresto e dischetti segnala utenza
    Disponibile in versione senza trattamento finitura [SH]

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷5 vie
    Dorsale da G3/4" (DN20) o G1" (DN25) con filetto fasato con pretenuta
    Derivazioni multiple

    Disponibile nelle versioni:
    Art.1876 derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) e interasse 36mm
    Art.1876K36 derivazioni 24x19 fil (Ø18) e interasse 50mm


    Gamma di produzione:
    Art.1866SH dorsale G3/4” (DN20) in ottone giallo
    Art.1868SH dorsale G1” (DN25) in ottone giallo

    Accessori a completamento:
    Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.1716 Raccordo a pressare per tubo Pe-X derivazioni G1/2”x16 e G3/4”x18 (Eurocono) 
    Art.1435K Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1/2”x16
    Art.1436K Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 

    Art.0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art.1668 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G1/2”x16
    Art.1635K Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G1/2”x16
    Art.1666 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 
    Art.1636K Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 

    Art.1812 Cassetta universale
    Art.1939 Cassetta regolabile in altezza e profondità

    Voce di capitolato
    • Art.1876K50
      Collettore di distribuzione modulabile in ottone con rubinetto d’arresto e dischetti segnala utenza.
      Dorsale da G1” (DN25) e deviazioni 2÷4 da G3/4”x18 (Eurocono) interasse 50mm.
      Corpo: ottone cromato CW617N
      Rubinetto: ABS bianco

      Temperatura max di esercizio: 110°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 16 bar 
      Liquidi impiegabili: Acqua 
      Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica 



      Art.1876K
      Collettore di distribuzione modulabile in ottone con rubinetto d’arresto e dischetti segnala utenza.
      Dorsale da G3/4” (DN20) o G1” (DN25) e deviazioni 2÷5 da 24x19 fil (Ø18) interasse 36mm.
      Corpo: ottone cromato CW617N
      Rubinetto: ABS bianco

      Temperatura max di esercizio: 110°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 16 bar 
      Liquidi impiegabili: Acqua
      Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1876K-1876K36_MAXIMA-VERTI-Manifold-Collettore
    • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
    • Gruppo di famigliaCOLLETTORI A VITONE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Codice ETIMEC010382
    • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds