I tappi per collettori si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
Tappo per collettori con estremità filettata Maschio ISO 228.
Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da G1/2" (DN15) a G2" (DN50).
Gamma di produzione:
Art. 1880 Tappo per collettori con estremità filettata femmina
Art. 1880N Tappo per collettori con estremità filettata femmina nichelato
Art. 1880C Tappo per collettori con estremità filettata femmina cromato
Accessori a completamento:
Art.1822-1832 con connessione principale da G3/4" - G1"
Art.1822RCP-1832RCP con connessione principale da G3/4" - G1"
Art.1866K-1868K-1877K36-1877K50 con connessione principale da G3/4" - G1" - G1"1/4
Art.1876K-1876K50 con connessione principale da G3/4" - G1"
Art.1883-1884-1885 con connessione principale da G3/4" - G1" - G1"1/4