Pubblica i tuoi prodotti
1898 _ Valvola sfogo aria automatica connessione inferiore e scarico orizzontale
TIEMME

1898 _ Valvola sfogo aria automatica connessione inferiore e scarico orizzontale

Le valvole di sfogo aria automatiche vengono impiegate negli impianti di riscaldamento e raffrescamento per eliminare l’aria rimasta intrappolata nei circuiti, senza la necessità di intervenire manualmente.

L'aria rimasta potrebbe creare problemi come umorosità ed usura dei componenti, compromettendo un miglior rendimento dei terminali radianti. Sono caratterizzate dalle dimensioni compatte e dal tappino di chiusura laterale.
La valvola di sfogo d’aria deve essere installata in posizione verticale.

Valvola di sfoga d’aria automatica, connessione inferiore e scarico orizzontale, attacco filettato Maschio UNI ISO 228.
Disponibile in versione nichelata gialla.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/8" (DN10) e G1/2" (DN15).



Gamma di produzione:
Art. 1896 Valvola sfogo d’aria ad alta capacità di scarico
Art. 1899 Valvola sfogo d’aria connessione laterale e scarico verticale
Art. 1900 Valvola sfogo d’aria connessione inferiore e scarico verticale

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 3049KIT01 Kit terminale per collettori
Art. 1901 Valvola di blocco e intercettazione
Art. 3873 - 3873BY Collettore modulare "FLOOR"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"
Art. 5535G Gruppo di rilancio DN25 per impianti di riscaldamento

Voce di capitolato
  • Art. 1898
    Valvola di sfoga d’aria automatica,connessione inferiore e scarico orizzontale, attacco filettato maschio
    Gamma di produzione da G3/8"(DN10) a G1/2" (DN15).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Coperchio: ottone CW617N nichelato
    Cappuccio: ABS

    Temperatura max di esercizio: 110°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Pressione max di scarico: 4 bar
    Attacchi: Maschio ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1898_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE DI SFOGO ARIA E DISAERATORI
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010047
  • Nome ETIMDe-aeration valve (CH)
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC