Pubblica i tuoi prodotti
1935 _ Ammortizzatore del colpo d'ariete
TIEMME

1935 _ Ammortizzatore del colpo d'ariete

L'ammortizzatore del "colpo d'ariete" viene impiegato per preservare l’impianto da eventuali danneggiamenti causati da picchi di pressione e deve essere installato in prossimità dei dispositivi di intercettazione rapida del fluido (rubinetti) o sul terminale del collettore di distribuzione.

Un'improvvisa decelerazione o accelerazione del fluido può generare nell'impianto delle sovrapressioni o depressioni con il conseguente danneggiamento dei componenti e delle tubazioni.
L'ammortizzatore può essere installato in qualsiasi posizione.

Ammortizzatore del "colpo d'ariete", attacco filettato Maschio UNI ISO 228.

Disponibile con connessione da G1/2" (DN15).



Accessori a completamento:
Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"
Art. 1912 - 1922 Collettore modulare "LINEARE"


Voce di capitolato
  • Art. 1935
    Ammortizzatore del "colpod'ariete", attacco filettato Maschio
    Gamma di produzione da G1/2"(DN15)
    Corpo: ottone CW617N cromato

    Temperatura max di esercizio: 110°C
    Temperatura min di esercizio: -20°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Pressione max colpo d’ariete: 50 bar
    Pressione min di intervento: 3 bar
    Attacchi: Maschio ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1935_Water-hammer-arrestor_Ammortizzatore-colpo-ariete
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaAMMORTIZZATORI DEL COLPO D'ARIETE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010600
  • Nome ETIMWater hammer damper
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 43 17
  • Titolo OmniClassWater Hammer Arrestors
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING