Pubblica i tuoi prodotti
2183R _ Valvole a sfera a squadra passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone  e indicatore di temperatura.
2183R _ Valvole a sfera a squadra passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone  e indicatore di temperatura.
2183R _ Valvole a sfera a squadra passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone  e indicatore di temperatura.
    TIEMME

    2183R _ Valvole a sfera a squadra passaggio totale per COLLETTORI maschio/femmina con leva farfalla, bocchettone e indicatore di temperatura.

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera a squadra con passaggio totale per acqua ed estremità filettata Maschio/ Femmina UNI ISO 228, pretenuta O-RING  e indicatore di temperatura.
    Disponibile leva a farfalla rossa o blu.
    Particolarmente indicate per collettori.

    Disponibile con connessione da G1" (DN25).



    Gamma di produzione:
    Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto
    Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"
    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"
    Art. 3046 - 3047 - 3048 Collettore modulare "FLOOR"

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato



    Voce di capitolato
    • Art. 2183R
      Valvole a sfera a squadra con passaggio totale per acqua ed estremità filettata maschio/ femmina, o-ring e indicatore di temperatura
      Gamma di produzione da G1" (DN25)
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla rossa o blu

      Temperatura max di esercizio: 120°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2183R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Codice UNSPSC40141607
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC