2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard femmina/femmina con leva alluminio2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard femmina/femmina con leva alluminio2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard femmina/femmina con leva alluminio2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard femmina/femmina con leva alluminio2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard femmina/femmina con leva alluminio
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
TIEMME

2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard femmina/femmina con leva alluminio

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Valvole a sfera a passaggio standard per acqua con estremità filettata Femmina/ Femmina UNI ISO 228.  
Disponibile leva alluminio o farfalla.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da G1/2" (DN15) a G2"(DN50).

Disponibile nelle versioni:
Art. 2360 - Leva rossa in alluminio
Art. 2370 - Leva farfalla rossa
Art. 2370B - Leva farfalla blu
Art. 2370N - Leva farfalla nera



Gamma di produzione:
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Femmina/ Femmina

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina con leva alluminio

Art. 2372 - 2372B  - 2382 - 2382B Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio
Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato


Voce di capitolato
  • Art. 2360
    Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua conestremità filettata femmina/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15) aG2"(DN50).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Alluminio rossa

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228


    Art. 2370
    Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua con estremità filettata femmina/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla rossa

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228



    Art. 2370B
    Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua con estremità filettata femmina/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla blu

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228



    Art. 2370N
    Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua con estremità filettata femmina/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla nera

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2360-2370-2370B-2370N_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 1.4L7136
  • Descrizione Uniclass 1.4Valves
  • Codice Uniclass 2.0PR-94-94-xx
  • Descrizione Uniclass 2.0Ball Valves
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice Riferimento NBS94-94-xx
  • Descrizione Riferimento NBSBall Valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europe Asia South America Oceania Africa Antarctica North America
Albania
Maldive
Argentina
Papua Nuova Guinea
Algeria
Antartide
Anguilla
Monaco
Mongolia
Bolivia
Isole Pitcairn
Namibia
Isola Bouvet
Antigua e Barbuda
Montenegro
Myanmar (Burma)
Brasile
Samoa
Niger
Territori australi francesi
Aruba
Paesi Bassi
Nepal
Cile
Isole Salomone
Nigeria
Isola Heard e Isole McDonald
Barbados
Norvegia
Corea del Nord
Colombia
Timor Est
Congo
Georgia del Sud e Sandwich Australi