Pubblica i tuoi prodotti
3053 _ Collettore di distribuzione da G1”1/2 in ottone stampato INDUSTRIAL FLOOR con uscite 1"
TIEMME

3053 _ Collettore di distribuzione da G1”1/2 in ottone stampato INDUSTRIAL FLOOR con uscite 1"

Collettore di distribuzione (INDUSTRIAL FLOOR) premontato per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a bassa temperatura (Radiante).

Collettore da G1”1/2 (DN40) con filetto Maschio/ Femmina fasato.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷3 vie 
Dorsale da G1”1/2 (DN40)
Derivazioni da G1"

Disponibile nelle versioni: 
Art.3054 con con valvole di intercettazione manuale


Accessori a completamento:

Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1436N06 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1"x20 or G1"x25

Voce di capitolato
  • Art.3053
    Collettore di distribuzione da G1”1/2 (DN40) con vitone meccanico di regolazione
    Dorsale da G1”1/2 (DN40)
    Derivazioni da G1"

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua (glicole <50%) 
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO228




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3053_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI PER RADIANTI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC