Pubblica i tuoi prodotti
3388K _ Valvola termostatizzabile bitubo con sonda metallica e pretenuta
TIEMME

3388K _ Valvola termostatizzabile bitubo con sonda metallica e pretenuta

Le valvole termostatizzabili bitubo vengono impiegate per il controllo di temperatura e portata dei terminali di riscaldamento come per esempio i radiatori, favorendo un funzionamento corretto e efficiente e garantendo un risparmio energetico.

Vengono installati direttamente sulla mandata del radiatore e sono forniti di sonda che permette di separare il flusso di mandata da quello di ritorno. La regolazione dell'apertura e della chiusura delle valvola viene eseguita manualmente tramite la testa termostatica
Possono essere installate esclusivamente su radiatori che permettono il totale inserimento della sonda di temperatura (lunghezza 15cm).

Valvola termostatizzabile bitubo a squadra, attacchi filettati Maschio UNI ISO 228.
Disponibile con testa termostatica 

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
Tubazione da 24x19 Ø18
Connessione radiatore da G1/2" (DN15)


Gamma di produzione:
Art. 3301 Valvola termostatizzabile per radiatori, attacchi Maschio
Art. 3331 Detentore per radiatori, attacchi Maschio
Art. 3391BY Distributori bitubo con by-pass

Accessori a completamento:
Art. 9553 Testa termostatica

Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1716 Raccordo a pressare per tubo Pe-X derivazioni G1/2"x16 e G3/4”x18 (Eurocono)
Art.1435 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1/2"x16
Art.1436 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

Art.0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art.1668 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G1/2"x16 
Art.1666 Raccordo a pressare per tubo multistrato su derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)
Art.1635 Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G1/2"x16 
Art.1636 Raccordo a compressione per tubo multistrato su derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"

Voce di capitolato
  • Art. 3388K
    Valvola termostatizzabile bitubo a squadra, attacchifilettati maschio
    Gamma di produzione G1/2"(DN15)
    Corpo: ottone CW617N cromato
    Manopola: ABS L. Sonda: 15cm

    Temperatura max di esercizio: 95°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Attacchi: Maschio ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3388K_Thermostatic-valve_Valvola-termostatizzabile
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE MONO E BITUBO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC